adattatore M12 fem. x-code / RJ45 mas. 0°
Codice: | 7000-51531-0000000 |
Peso: | 0.048 kg |
Paese di origine: | RO |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Adattatore
M12 – RJ45
Femmina diritto – femmina diritto
8 poli
X-code
Gigabit
Ethernet CAT6A
schermato
Ghiera metallica
M12 – RJ45
Femmina diritto – femmina diritto
8 poli
X-code
Gigabit
Ethernet CAT6A
schermato
Ghiera metallica
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Codifica | X |
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente di esercizio max | 1,75 A |
---|
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato | Ethernet |
---|---|
Parametri di trasmissione | CAT6A |
Installazione | Collegamento
Apertura della chiave | SW18 |
---|
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879699402 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |