Disponibilità
Applicazione
Tipo di cavo 

Se non sai quale tipo di cavo selezionare, filtra prima per "condizioni ambientali", poi per "range temperatura" e "certificazioni". Ciò riduce la quantità di cavi tra cui puoi scegliere.
🎓 #MurrExpertTipp:
Per la maggior parte delle applicazioni, gli esperti raccomandano i cavi di tipo PUR.
Range temperatura (mobile) (Grad C)
condizioni esterne
Lunghezza

🎓 #MurrExpertTipp
Se la lunghezza desiderata non è disponibile a magazzino, ti suggeriamo di selezionare una lunghezza standard. I tempi di produzione, e quindi di consegna, saranno più veloci.
Le nostre lunghezze standard:
- Cavi con connettore:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Bobine di cavo:
100m, 500m - Connettori a flangia:
0,2m, 0,5m, 1m - Cavi per distributore:
3m, 5m, 10m, 15m
No. of wires
Colore