Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90

M12 mas. 90°/M12 fem. 90° schermato

PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 0,6m
Codice: 7000-40551-8030060
Peso: 0.067 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


DeviceNet, CANopen
Maschio 90° – femmina 90°
M12 – M12, 5 poli
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
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Lunghezza 0,6 m
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Dati generali
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavo
Identificazione cavo 803
Certificazioni (cavo) cURus (stile AWM 20549/10578); conforme a CE
Peso cavo [G/m] 63,12 g
Materiale cavetto Cavetto rame, stagnato
Resistenza (conduttore) max. 78 Ω/km (coppia dati), max. 54 Ω/km (cavi potenza); (20 °C)
AWG simile a AWG 24 (0.25 mm²); simile a AWG 22 (0.34 mm²)
Ø cavetto incl. isolamento 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Colore/numero cavetti bi, bl (coppia dati); ne, ro (cavi potenza)
Schermatura si
Protezione (tipo) Copper braid
optical shield cover min. 65%
Materiale rivestimento PUR
Ø esterno (rivestimento) 6.9 mm ±5%
Colore rivestimento viola
Resistenza termica ignifugo a norma UL 1581 sezione 1090, sezione 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 ore
Tensione nominale 300 V
Tensione di prova 2000 V AC (test di durata 1 min)
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -30...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 6× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 1 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879164573
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 7000-40551-8030060_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 7000-40551-8030060_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-40551_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-40451_06-08.20_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-40451_06-08.20_uk_z_a.pdf

---- Chiave dinamometrica ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio