RJ45 mas. 0°/RJ45 mas. 0° sch. Ethernet
PUR 2x2x0,355 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 12,5m
Codice: | 7000-74301-7961250 |
Peso: | 0.82 kg |
Paese di origine: | DE |
Produzione prioritaria
Descrizione
Product fulfills requirements according to UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Maschio diritto – maschio diritto
RJ45 – RJ45, 4 poli
schermato
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 12,5 m |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V DC |
---|---|
Picco di tensione nominale | 1.0 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 1.5 A (20 °C) |
N. di poli | 4 |
Parametri di trasmissione | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Velocità di trasmissione | fino a 100 Mbit/s full duplex |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Indicatore LED | no |
Bloccaggio connettore | Fissaggio a innesto |
Grado di protezione | IP20 |
Materiale | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | PA |
adatto per guaina (Ø interno) | senza |
Dati generali
Tipo di fissaggio | inserito |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo | 796 |
---|---|
Certificazioni (cavo) | cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform |
Peso cavo [G/m] | 69,3 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Struttura (conduttore) | 7× 0.254 mm |
Diametro (conduttore) | 1× 4× AWG22/7 |
Materiale isolante cavetti | PE |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.4 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | bi, gia, bl, ar |
Schermatura | si |
Protezione (tipo) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiale rivestimento | PUR |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi |
Ø esterno (rivestimento) | 6.7 mm ±5% |
Colore rivestimento | verde |
Resistenza chimica | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Resistenza termica | ignifugo a norma UL 1581 sezione 1090, sezione 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 ore |
Tensione nominale | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V AC (test di durata 1 min) |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -30...+70 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 12× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Corsa (c. portacavo) | max. 5 m (horizontal) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3.3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 2 m/s² |
Sollecitazioni in torsione | ±180°/m |
N. di cicli | max. 1 Mio. (25 °C) |
Classificazioni
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
dati commerciali
GTIN | 4048879505116 |
---|---|
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444210 |