Ti potrebbe interessare anche
Maschio diritto – femmina 90°
M12 – M12, 4 poli
3× LED (PNP), (NPN) su richiesta
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
M12 – M12, 4 poli
3× LED (PNP), (NPN) su richiesta
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 40341 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PP (ma, bi, bl, ne) |
Valori catena portacavo | 10 Mio. |
Materiale (rivestimento) | PUR (UL/CSA) |
Ø esterno | 4.5 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -25...+80 °C |
Identificazione cavo | 234 |
Tipo di cavo | 3 (PUR) |
Certificazioni (cavo) | cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Peso cavo [G/m] | 36,30 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Struttura (conduttore) | 42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6) |
Diametro (conduttore) | 4× 0.34 mm² |
AWG | simile a AWG 22 |
Materiale (isolante cavetti) | PP |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 70 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl, bi |
Combinazione fili | 4 cavetti intrecciati |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi |
Durezza (rivestimento) | 90 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 4.5 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404) |
Tensione nominale | 300 V AC |
Tensione di prova | 2500 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento) |
Range temperatura (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento) |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 10 m/s² |
Sollecitazioni in torsione | ±180°/m |
N. di cicli | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocità di torsione | 35 cicli/min |
Colore | grigio |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC ±25% |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V DC |
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
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
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
EAN | 4048879169769 |