Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 mas. 0° / M12 fem. 90° LED
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° / M12 fem. 90° LED

PUR 4X0,34 arancione UL/CSA, robot, c. portacavo 1m
Codice: 7000-40341-8460100
Peso: 0.057 kg
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
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma 40341
Cavi
N°/diametro del filo 4× 0.34 mm²
Isolamento del filo PP (ma, bi, bl, ne)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA), welding spark
Ø esterno 4.7 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C
Identificazione cavo 846
Tipo di cavo 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Certificazioni (cavo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso cavo [G/m] 36,30
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Struttura (conduttore) 42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 4× 0.34 mm²
AWG simile a AWG 22
Materiale (isolante cavetti) PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 74 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl, bi
Combinazione fili 4 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi, microbi e scintille di saldatura
Durezza (rivestimento) 58 ±3 D
Ø esterno (rivestimento) 4.7 mm ±5%
Colore (rivestimento) arancione
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2500 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 10 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±360°/m
N. di cicli max. 1 Mio. (25 °C)
Velocità di torsione 35 cicli/min
Colore arancione
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±25%
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Pressacavo M12 (SW13)
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale PUR
adatto per guaina (Ø interno) 10 mm
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879443258
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-40341-8460100_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-40341-8460100_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio