M12 mas. 0° / M12 fem. 90° schermato
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 3m
Codice: | 7000-40541-3510300 |
Peso: | 0.227 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Maschio diritto – femmina 90°
M12 – M12, 5 poli
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.






Dati tecnici
Lunghezza | 3 m |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | 30 V AC/DC |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Grado di protezione | IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
adatto per guaina (Ø interno) | senza |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Dati generali
Material guarnizione | FKM |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
Cavo
N°/diametro del filo | 5× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PP (ma, bi, bl, ne, ve-gia) |
Ø esterno | 6.9 mm ±5% |
Numero del cavo | 351 |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Diametro (conduttore) | 5× 0.34 mm² |
Schermatura | si |
Colore rivestimento | grigio |
Colore | grigio |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 15× Ø esterno |
Materiale rivestimento | PUR (UL/CSA) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879366328 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Chiave dinamometrica ----