Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 mas. 0° / M8 fem. 0°  7000-40561-6100200
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 0° / M8 fem. 0°

PVC-OB3x0,25 nero 2m
Codice: 7000-40561-6100200
Prodotto alternativo:    7000-40561-2100200
Peso: 0.069 kg
Paese di origine:  DE
Produzione prioritaria
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M8, 3 poli
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Cod. 7005 - M8 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
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
Lunghezza 2 m
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 50 V AC/60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) 30 V AC/DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M8/M12×1 mm) coppia di serraggio 0.4/0.6 Nm, autobloccante
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
adatto per guaina (Ø interno) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Pressacavo M8 (SW9), M12 (SW13)
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Material guarnizione FKM
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavo
Identificazione cavo 610
Tipo di cavo 1 (PVC)
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso cavo [G/m] 29,37 g
Materiale cavetto Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.15 mm
Struttura (conduttore) 14× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5)
Diametro (conduttore) 3× 0.25 mm²
AWG simile a AWG 24
Materiale isolante cavetti PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 45 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale rivestimento PVC
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza (rivestimento) 85 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 4.5 mm ±5%
Colore rivestimento nero
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Resistenza termica flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1
Tensione nominale UL 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879001007
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: CSA CA 7000-40561-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 7000-40561-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Certificati 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-40561_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-40561_18-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf

---- Chiave dinamometrica ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio