Ti potrebbe interessare anche
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12, 5 poli
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
M12 – M12, 5 poli
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 40041 |
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
Tensione d'esercizio | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
N. di poli | 5 |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | no |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione in zinco, nichelatura |
Materiale | PUR |
Cavi
Numero del cavo | 437 |
---|---|
N°/diametro del filo | 5× 0.5 mm² |
Isolamento del filo | PP (ne num, ve-gia) |
Valori catena portacavo | 2 Mio. |
Colore | grigio |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Ø esterno | 6.2 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 15× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -40...+90 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+90 °C |
Identificazione cavo | 437 |
Certificazioni (cavo) | CE |
Peso cavo [G/m] | 57,20 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 39 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.15 mm |
Struttura (conduttore) | 28× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 6) |
Diametro (conduttore) | 5× 0.5 mm² |
AWG | simile a AWG 20 |
Materiale (isolante cavetti) | PP |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 90 ±5 A |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.7 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ne numerato, ve-gia a strisce longitudinali |
Combinazione fili | 5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PUR |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi |
Durezza (rivestimento) | 85 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 6.2 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Tensione nominale | 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -40...+90 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+90 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 15× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Corsa (c. portacavo) | max. 2 m |
Velocità (c. portacavo) | max. 3.3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
dati commerciali
EAN | 4048879310260 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | CZ |


* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA