Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 fem. 0° a cablare, morsetti a vite  7000-12941-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0° a cablare, morsetti a vite

4 poli max.0,75mm² 6-8mm
Codice: 7000-12941-0000000
Prodotto alternativo:    7000-12962-0000000
Peso: 0.026 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Femmina diritto
M12, 4 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate

Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 250 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Sezione cavo max. 0.75 mm²
Campo di serraggio (Ø cavo) 6...8 mm
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Dati generali
Range temperatura -40...+85 °C
Dimensioni H×L×P 54×20×20 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879201544
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: CSA CA 7000-12941-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 7000-12941-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered CA 7000-12941-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered US 7000-12941-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf
  • Download Documento: Istruzioni d'installazione 7000-12941-0000000_ina_x_01.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-12941_stp_x_b.zip
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf

---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelafili ----
---- Cavo di connessione ----
---- Crimpatrice ----
---- Taglierina per cavo ----
* più IVA, più costi d'invio