Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 fem. 90° A-code Push-In  7000-13951-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° A-code Push-In

Codice: 7000-13951-0000000
Peso: 0.023 kg
non disponibile
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione

Femmina 90°
M12, 5 poli
A-code
Push-In connection
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered

Forma
Forma 13951
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 48 V AC/60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) 250 V
Corrente d'esercizio per contatto 4 A/2 A
4 A
Codifica A-code
Mating cycles ≥ 100
Bloccaggio connettore Screw thread (M12x1 mm) recommended torque 0.4 Nm, self-securing
Sezione cavo 0.14...0.75 mm²
Campo di serraggio (Ø cavo) 4...8 mm
Grado di protezione IP65 e IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Pressacavo M12 (SW18)
Resistenza d'isolamento ≥ 100 MΩ
Categoria sovratensione II
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Materiale (morsetti) CuSn
Materiale (superficie di contatto) gold plated
Material (guarnizione) NBR
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -40...+85 °C
Materiale (custodia) PA
Classe di infiammabilità (UL94): VO
Connessione Push-In connection
Product article number of manufacturer 7000-13951-0000000

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4065909028940
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 7000-13951-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 7000-13951-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-13951-0000000_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* più IVA, più costi d'invio