M12 fem. 90° a cablare, morsetti a vite
5 poli max.0,75mm² 6-8mm
Codice: | 7000-13041-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.028 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina 90°
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 125 V |
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 125 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max (URc) | 3 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
---|---|
Apertura della chiave | SW18 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | III |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PA |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 6 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Altezza | 38 mm |
Larghezza | 40 mm |
Profondità | 20 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201490 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Crimpatrice ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Spelafili ----
---- Trancia filo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Taglierina per cavo ----