M12 mas. 0° a cablare, morsetti a vite
4 poli max.0,75mm² 6-8mm
Codice: | 7000-12741-0000000 |
Prodotto alternativo: | 7000-12521-0000000 |
Peso: | 0.023 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M12, 4 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 4 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Sezione cavo | max. 0.75 mm² |
Campo di serraggio (Ø cavo) | 6...8 mm |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Dati generali
Range temperatura | -40...+85 °C |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 60×20×20 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
EAN | 4048879201643 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Tranciacavo ----
---- Trancia filo ----
---- Crimpatrice ----
---- Spelacavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Cavo di connessione ----
---- Spelafili ----
---- Taglierina per cavo ----