M12 mas. 0° a cablare morsetti a vite
5-poli max.0,75mm² 6-8mm
Codice: | 7000-12762-0000000 |
Prodotto alternativo: | 7000-12761-0000000 |
Peso: | 0.024 kg |
Paese di origine: | CN |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
Maschio diritto
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 60 V |
---|---|
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
N. di poli | 5 poli |
Codifica | A-code |
Sezione cavo | max. 0.75 mm² |
Campo di serraggio (Ø cavo) | 6...8 mm |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Lega di rame |
Pressacavo | M12 (0.6 Nm, SW18) |
Resistenza d'isolamento | ≥ 100 MΩ |
Resistenza | ≤ 8 mΩ |
Categoria sovratensione | II |
Dati generali
Materiale morsetti | Lega di rame |
---|---|
Materiale superficie di contatto | dorato |
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -40...+85 °C |
Materiale custodia | PBT GF |
Connessione | Screw terminal |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4065909045039 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |