M12 mas. 90° a cablare, morsetti a vite
5 poli 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm
Codice: | 7000-12851-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.06 kg |
Paese di origine: | SK |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio 90°
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Family construction form | M12 |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per contatto max (40°C) | 7,5 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
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
Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
---|---|
Campo di serraggio min | 2,5 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Altezza | 46 mm |
Larghezza | 38 mm |
Profondità | 20 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879438247 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----
---- Spelafili ----
---- Crimpatrice ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Trancia filo ----