MOSA M12 fem. 0° a perf. d'isolante
4 poli, 0,14-0,34mm², schermato
Codice: | 7000-12651-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.028 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina diritto
M12, 4 poli
Attacco connettore IDC
Sezione cavo: 0.14...0.34 mm²
Buona resistenza agli agenti chimici e all’olio
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 4 poli
Attacco connettore IDC
Sezione cavo: 0.14...0.34 mm²
Buona resistenza agli agenti chimici e all’olio
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
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 50 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,34 mm² |
Diametro del filo singolo min | 0,1 mm |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Connessione | Connettori IDC |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Schermato | si |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 4,5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 8,8 mm |
Altezza | 49 mm |
Larghezza | 19,5 mm |
Profondità | 19,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879306034 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----
---- Trancia filo ----
---- Taglierina per cavo ----
---- Spelacavo ----
---- Tranciacavo ----