MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante
4 poli 0,25…0,5mm²
Codice: | 7000-12481-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M12, 4 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 4 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.25...0.5 mm²
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 32 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 32 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,25 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
Diametro del filo singolo min | 0,1 mm |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |
---|---|
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 4 mm |
Campo di serraggio max | 5,1 mm |
Altezza | 55 mm |
Larghezza | 15 mm |
Profondità | 15 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201841 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Chiave dinamometrica ----