MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante
3 poli 0,5…1mm²
Codice: | 7000-12511-0000000 |
Prodotto alternativo: | 7000-12762-0000000 |
Peso: | 0.02 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M12, 3 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.5...1.0 mm²
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 3 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.5...1.0 mm²
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 32 V AC/DC |
---|---|
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Sezione cavo | 0.5...1.0 mm² (conduttore min. 0.1 mm) |
Campo di serraggio (Ø cavo) | 5.5...8 mm |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Ø esterno del filo | 1.6...2.0 mm |
Dati generali
Range temperatura | -25...+85 °C |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 57.3×22×22 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
EAN | 4048879201810 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Cavo di connessione ----
---- Chiave dinamometrica ----