Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante  7000-12515-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante

4 poli 0,5…1mm²
Codice: 7000-12515-0000000
Prodotto alternativo:    7000-12762-0000000
Peso: 0.02 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Maschio diritto
M12, 4 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.5...1.0 mm²
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 32 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Sezione cavo 0.5...1.0 mm² (conduttore min. 0.1 mm)
Campo di serraggio (Ø cavo) 5.5...8 mm
Grado di protezione IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Ø esterno del filo 1.6...2.0 mm
Dati generali
Range temperatura -25...+85 °C
Dimensioni H×L×P 57.3×22×22 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879201803
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download File di progettazione: STP 7000-12515_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf

---- Chiave dinamometrica ----
* più IVA, più costi d'invio