MSAL0-T 1-2/3-4 M12 Anschl.-ste.KTgelb
Codice: | 7000-13941-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.022 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina diritto
M12, 5 poli
A-code
Connessione a molla Push-Lock
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
A-code
Connessione a molla Push-Lock
Campo di serraggio (Ø cavo): 4...8 mm
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
Materiale morsetti | Bronze |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 48 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC | 60 V |
Tensione di esercizio CA max (UL-listed) | 250 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto (UL) | 4 A |
Corrente di esercizio per contatto max (40°C) | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,14 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,08 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,5 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule min. | 0,14 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 28 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 20 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. | 26 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Installazione | Collegamento
Connection information | Connessione a molla Push-Lock |
---|---|
Apertura della chiave | SW18 |
Cicli di collegamento min | 100 |
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | A |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Material guarnizione | NBR |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 4 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909002483 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----