Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 fem. 0° con cavo CUBE67  7000-15001-4141600
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0° con cavo CUBE67

PUR 2x0,5 grigio, UL/CSA, c. portacavo 16m
Codice: 7000-15001-4141600
Peso: 0.499 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Cube67
Femmina diritto
M12, 2 poli
A-code
Alimentazione attuatore esterna
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificate
Certificate

Lunghezza 16 m
Coppia di serraggio testa 1 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Rivestimento contatto testa 1 dorato
Tipo di costruzione gamma testa 1 M12
Filettatura M12 x 1
Diametro interno profilo per tubo ondulato testa 1 10 mm
Codifica testa 1 A
Materiale morsetti Lega di rame
Materiale testa 1 PUR
Numero di poli testa 1 2
Apertura della chiave testa 1 SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Rivestimento contatto testa 2 dorato
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CA max 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 0,8 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Grado di protezione condizione aggiuntiva inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Material guarnizione FKM
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min (variabile) -25 °C
Temperatura di esercizio min (fissa) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 80 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C

Cavo
N°/diametro del filo 2× 0.5 mm²
Isolamento del filo PP (ma, bl)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Ø esterno 4.4 mm ±5%
Identificazione cavo 414
Tipo di cavo 3 (PUR)
Certificazioni (cavo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso cavo [G/m] 30,8 g
Materiale cavetto Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.19 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.18 mm
Diametro (conduttore) 2× 0.5 mm²
AWG simile a AWG 20
Materiale isolante cavetti PP
Proprietà del materiale isolamento cavetto Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore isolamento cavetto 70 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.4 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, bl
Combinazione fili 2 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale rivestimento PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Durezza rivestimento 90 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 4.4 mm ±5%
Colore rivestimento grigio
Colore grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Resistenza termica flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2500 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 10 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±180°/m
N. di cicli max. 2 Mio. (25 °C)
Velocità di torsione 35 cicli/min
Materiale rivestimento PUR (UL/CSA)

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879466813
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-15001_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
* più IVA, più costi d'invio