Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 fem. 0° scher. B-code cavo Profibus  7000-14061-8412500
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0° scher. B-code cavo Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 25m

Codice: 7000-14061-8412500
Peso: 1.776 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


PROFIBUS
Femmina diritto
M12, 2 poli
B-code
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
Tecnologie bus

Lunghezza 25 m
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form M12
Filettatura M12 x 1
Codifica B
Materiale PUR
Apertura della chiave SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 60 V
Tensione di esercizio CC max 60 V
Tensione di esercizio CA (UL-listed) 30 V
Tensione di esercizio CC (UL-listed) 30 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 4 A
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Material screw connection Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)

Cavo
Identificazione cavo 841
Certificazioni (cavo) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Peso cavo [G/m] 70,4 g
Materiale cavetto Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.13 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.13 mm
AWG simile a AWG 24
Materiale isolante cavetti ZE-PE
Proprietà del materiale isolamento cavetto Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore isolamento cavetto 60 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 2.55 mm ±5%
Colore/numero cavetti ro, ve
Combinazione fili 2 cores twisted with 2 fillers
Schermatura si
Protezione (tipo) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiale rivestimento PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione
Durezza rivestimento 87 ±3 A
Ø esterno (rivestimento) 7.7 mm ±5%
Colore rivestimento viola
Resistenza chimica Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Resistenza termica ignifugo a norma UL 1581 sezione 1090, sezione 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 ore
Tensione nominale 300 V
Tensione di prova 2000 V AC (test di durata 1 min)
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
raggio di curvatura (fisso) 7.5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 5 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879377515
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 7000-14061-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed US 7000-14061-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-14061_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)

---- Connettore a flangia ----
* più IVA, più costi d'invio