Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12 m. 90° scherm., D-code con cavo EN  7000-14561-7934000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 m. 90° scherm., D-code con cavo EN

PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 40m
Codice: 7000-14561-7934000
Peso: 2.793 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Ethernet CAT5
Maschio 90°
M12, 4 poli
D-code
schermato
Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 100 m
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
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Lunghezza 40 m
Coppia di serraggio testa 1 0,6 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Tipo di costruzione gamma testa 1 M12
Filettatura M12 x 1
Codifica testa 1 D
Materiale testa 1 PUR
Apertura della chiave testa 1 SW13
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,5 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex Full duplex
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Filettatura di fissaggio M12 x 1
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale 1,5 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) I
Grado di protezione condizione aggiuntiva inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile senza
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Rivestimento collegamento a vite nickel plated
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min (variabile) -20 °C
Temperatura di esercizio min (fissa) -25 °C
Temperatura di esercizio max (variabile) 60 °C
Temperatura di esercizio max (fissa) 80 °C
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto DIN EN 61076-2-101 (M12)

Cavo
Identificazione cavo 793
Certificazioni (cavo) cURus (stile AWM 20549/10578); conforme a CE
Peso cavo [G/m] 69,3 g
Materiale cavetto Cavetto rame, stagnato
Resistenza (conduttore) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.16 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.160 mm
Diametro (conduttore) 1× 4× AWG22/19
Materiale isolante cavetti PE
Ø cavetto incl. isolamento 1.6 mm ±5%
Colore/numero cavetti bi, gia, bl, ar
Schermatura si
Protezione (tipo) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiale rivestimento PUR
Ø esterno (rivestimento) 6.6 mm ±5%
Colore rivestimento verde
Resistenza chimica Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std.
Resistenza termica ignifugo a norma UL 1581 sezione 1090, sezione 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 ore
Tensione nominale 300 V
Tensione di prova 2000 V AC (test di durata 1 min)
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
raggio di curvatura (fisso) 8× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
Sollecitazioni in torsione ±180°/m
N. di cicli max. 4 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879863018
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Download Certificati 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-14561_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* più IVA, più costi d'invio