Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 m. 90° schermato D-code cavo Ethernet  7000-14561-7960100
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 m. 90° schermato D-code cavo Ethernet

PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1m
Codice: 7000-14561-7960100
Peso: 0.086 kg
Paese di origine:  DE
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione


Ethernet CAT5
Maschio 90°
M12, 4 poli
D-code
schermato
Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 100 m
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Tecnologie bus

* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

Forma
Forma 14561
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V DC
Picco di tensione nominale 1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 1.5 A
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s full duplex
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica D-code
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
adatto per guaina (Ø interno) senza
Pressacavo M12 (SW13)
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado di inquinamento 3
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
Identificazione cavo 796
Certificazioni (cavo) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Peso cavo [G/m] 69,3 g
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 55 Ω/km (20 °C)
Struttura (conduttore) 7× 0.254 mm
Diametro (conduttore) 1× 4× AWG22/7
Materiale (isolante cavetti) PE
Ø cavetto incl. isolamento 1.4 mm ±5%
Colore/numero cavetti bi, gia, bl, ar
Schermatura si
Protezione (tipo) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Ø esterno (rivestimento) 6.7 mm ±5%
Colore (rivestimento) verde
Resistenza chimica Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Resistenza termica ignifugo a norma UL 1581 sezione 1090, sezione 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 ore
Tensione nominale 300 V
Tensione di prova 2000 V AC (test di durata 1 min)
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -30...+70 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 3 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo) max. 5 m (horizontal)
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 2 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±180°/m
N. di cicli max. 1 Mio. (25 °C)
Product article number of manufacturer 7000-14561-7960100
Lunghezza 1 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
EAN 4048879311373
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: CSA CA 7000-14561-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed CA 7000-14561-796xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni: UL Listed US 7000-14561-796xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Download Certificati 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-14561_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

* più IVA, più costi d'invio