M12 mas. 0° schermato, D-code con cavo EN
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 3m
Codice: | 7000-14541-6590300 |
Peso: | 0.24 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ethernet CAT5
Caratteristiche di trasmissione con trasmissione canale fino a 100 m
Maschio diritto
Cavo approvato per 600 V
M12, 4 poli
D-code
schermato
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.








Dati tecnici
Lunghezza | 3 m |
---|---|
Coppia di serraggio testa 1 | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Tipo di costruzione gamma testa 1 | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Codifica testa 1 | D |
Materiale testa 1 | PUR |
Apertura della chiave testa 1 | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
---|---|
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Grado di protezione condizione aggiuntiva | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min (variabile) | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio min (fissa) | -25 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Conformità, omologazioni, certificati
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo | 659 |
---|---|
Certificazioni (cavo) | cURus (AWM-Style 22009/10988) |
Peso cavo [G/m] | 89,1 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Diametro (conduttore) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | simile a AWG 22 |
Materiale isolante cavetti | PE |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.4 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | bi, gia, bl, ar |
Schermatura | si |
Protezione (tipo) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiale rivestimento | PUR |
Ø esterno (rivestimento) | 7.4 mm ±5% |
Colore rivestimento | verde |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Tensione nominale | 600 V |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -30...+70 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 12× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3.3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 2 m/s² |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879630542 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |