M12 mas. 0° schermato Y-code cavo ibrido
PUR 4x0,6+4x0,15 schermato nero 5m
Codice: | 7000-15501-8050500 |
Peso: | 0.511 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ethernet CAT5
Maschio diritto
M12, 8 poli
Y-code
schermato
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 5 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Codifica | Y |
Materiale | PUR |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 50 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 50 V |
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto (UL) | 3,3 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto di dati max | 0,5 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max | 6 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
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
Identificazione cavo | 805 |
---|---|
Colore | nero |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires attorno 1 Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires attorno Combinazione fili con Filler twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Schermatura a coppia (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Rivestimento | Fleece, Foil |
Filler | si |
wire arrangement | nero, , bianco, blu, (Arancione-bianco, verde, arancione, verde-bianco) |
Mechanical data | Cable
N. di cicli (catena portacavo) | 5 Mio. |
---|---|
Cable weigth | 107,8 g/m |
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 90 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 20 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 20 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,1 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 26 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 26 AWG |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, nudo |
Corsa (c. portacavo) | 5 m |
Electrical data | Cable
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Capacità di corrente min filo | 5,9 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 35 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 140 Ω/km |
Nominal voltage power AC max. | 60 V |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 52000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 1 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 1 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -50 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -40 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | 5 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
N. di cicli | 2 Mio. |
Velocità di torsione | 35 Cicli/min |
Sollecitazioni in torsione | ± 30 °/m |
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
GTIN | 4048879519328 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |