Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 mas. 90° scherm. B-code cavo Profibus  7000-14081-8400750
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 90° scherm. B-code cavo Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 7,5m
Codice: 7000-14081-8400750
Peso: 0.676 kg
Paese di origine:  DE
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Descrizione


PROFIBUS
Maschio 90°
M12, 2 poli
B-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Certificates as JSON - filtered
Tecnologie bus

* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

Forma
Forma 14081
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Dati generali
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavi
Identificazione cavo 840
Certificazioni (cavo) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Peso cavo [G/m] 82,5 g
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.127 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.127 mm
AWG simile a AWG 24
Ø cavetto incl. isolamento 2.55 mm ±5%
Colore/numero cavetti ro, ve
Combinazione fili 2 cavetti intrecciati
Schermatura si
Protezione (tipo) Copper braid
optical shield cover min. 70%
Materiale (rivestimento) PUR
Ø esterno (rivestimento) 7.8 mm ±5%
Colore (rivestimento) viola
Resistenza chimica Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Tensione nominale 250 V
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -20...+60 °C
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 12× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 5 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14081-8400750
Lunghezza 7,5 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879197809
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni: CSA CA 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-14081_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf

* più IVA, più costi d'invio