M12 mas. 90° scherm. B-code cavo Profibus
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 20m
Codice: | 7000-14081-8402000 |
Peso: | 1.764 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
PROFIBUS
Maschio 90°
M12, 2 poli
B-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.







Dati tecnici
Lunghezza | 20 m |
---|---|
Coppia di serraggio testa 1 | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Tipo di costruzione gamma testa 1 | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Materiale testa 1 | PUR |
Apertura della chiave testa 1 | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione condizione aggiuntiva | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio min (fissa) | -25 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo | 840 |
---|---|
Certificazioni (cavo) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Peso cavo [G/m] | 82,5 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.127 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.127 mm |
AWG | simile a AWG 24 |
Materiale isolante cavetti | PE foamed |
Ø cavetto incl. isolamento | 2.55 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ro, ve |
Combinazione fili | 2 cavetti intrecciati |
Schermatura | si |
Protezione (tipo) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 70% |
Materiale rivestimento | PUR |
Ø esterno (rivestimento) | 7.8 mm ±5% |
Colore rivestimento | viola |
Resistenza chimica | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Tensione nominale | 250 V |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -20...+60 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 12× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879282611 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore a flangia ----