Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 fem. 0° 3 poli con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0° 3 poli con cavo

PVC 3X0,34 nero UL/CSA 4m
Codice: 7000-12181-6130400
Prodotto alternativo:    7000-12181-6130500
Peso: 0.233 kg
  Prodotto in 48 ore
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Femmina diritto
M12, 3 poli
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma 12181
Cavi
N°/diametro del filo 3× 0.34 mm²
Isolamento del filo PVC (ma, bl, ne)
Materiale (rivestimento) PVC (UL/CSA)
Ø esterno 4.6 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
Identificazione cavo 613
Tipo di cavo 1 (PVC)
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso cavo [G/m] 34,10
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.15 mm
Struttura (conduttore) 19× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5)
AWG simile a AWG 22
Materiale (isolante cavetti) PVC
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 45 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PVC
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo
Durezza (rivestimento) 85 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 4.6 mm ±5%
Colore (rivestimento) nero
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Tensione nominale UL 300 V AC
Tensione di prova 2000 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+80 °C
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Colore nero
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 250 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Picco di tensione nominale 2.5 kV
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
N. di poli 3
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
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879435079
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-12001_04.06.19_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS informazioni EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-12181_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi di spedizione