Ti potrebbe interessare anche
Femmina diritto
M12, 3 poli
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
M12, 3 poli
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta. Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 12181 |
---|
Cavi
N°/diametro del filo | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC (ma, bl, ne) |
Materiale (rivestimento) | PVC (UL/CSA) |
Ø esterno | 4.6 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
Identificazione cavo | 613 |
Tipo di cavo | 1 (PVC) |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Peso cavo [G/m] | 34,10 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.15 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.15 mm (cavetto multi-filo classe 5) |
AWG | simile a AWG 22 |
Materiale (isolante cavetti) | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 45 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl |
Combinazione fili | 3 cavetti intrecciati |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PVC |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza (rivestimento) | 85 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 4.6 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | nero |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Tensione nominale | UL 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
Colore | nero |
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Picco di tensione nominale | 2.5 kV |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
N. di poli | 3 |
Codifica | A-code |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofuso di zinco, nichelato opaco |
Materiale | PUR |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Tipo di fissaggio | inserito, bloccato |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
dati commerciali
EAN | 4048879435246 |