Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 fem. 0° 3 poli con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 0° 3 poli con cavo

PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 35m
Codice: 7000-12181-6333500
Peso: 1.072 kg
  Prodotto in 48 ore
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Femmina diritto
M12, 3 poli
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
Forma 12181
Cavi
N°/diametro del filo 3× 0.34 mm²
Isolamento del filo PP (ma, bl, ne)
Valori catena portacavo 10 Mio.
Materiale (rivestimento) PUR (UL/CSA)
Ø esterno 4.1 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C
Identificazione cavo 633
Tipo di cavo 3 (PUR)
Certificazioni (cavo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso cavo [G/m] 29,70
Materiale (cavetto) Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 57 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Struttura (conduttore) 42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 3× 0.34 mm²
AWG simile a AWG 22
Materiale (isolante cavetti) PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 70 ±5 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl
Combinazione fili 3 cavetti intrecciati
Schermatura no
Materiale (rivestimento) PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi
Durezza (rivestimento) 90 ±5 A
Ø esterno (rivestimento) 4.1 mm ±5%
Colore (rivestimento) nero
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2500 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) max. 10 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±180°/m
N. di cicli max. 2 Mio. (25 °C)
Velocità di torsione 35 cicli/min
Colore nero
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 250 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Picco di tensione nominale 2.5 kV
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
N. di poli 3
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
Tipo di fissaggio inserito, bloccato
Lunghezza di spelatura (rivestimento) 20 mm
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879467841
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-12001_04.06.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-12181_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio