Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 fem. 90° con cavo + LED  7000-12441-2552000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 fem. 90° con cavo + LED

PUR 5X0,34 grigio, robot, c. portacavo 20m
Codice: 7000-12441-2552000
Peso: 0.856 kg
Paese di origine:  DE
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Femmina 90°
Pressofusione in zinco, rivestimento di sicurezza
M12, 5 poli
3× LED (PNP)
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
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
Lunghezza 20 m
Dati tecnici
Tensione d'esercizio 24 V DC ±25%
Tensione d'esercizio (solo UL listed) 30 V DC
Picco di tensione nominale 0.8 kV
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Gruppo materiale IEC 60664-1, category I
Codifica A-code
Indicatore LED LED (verde): Power / LED (giallo): (S1) / LED (bianco): segnale (S2) porte 1...4
Bloccaggio connettore Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante
Grado di protezione IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale PUR
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione in zinco, rivestimento di sicurezza
adatto per guaina (Ø interno) 10 mm
Pressacavo M12 (SW13)
Dati generali
Norme DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
Cavo
Identificazione cavo 255
Tipo di cavo 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Certificazioni (cavo) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso cavo [G/m] 41,8 g
Materiale cavetto Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.1 mm
Struttura (conduttore) 42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 5× 0.34 mm²
AWG simile a AWG 22
Materiale isolante cavetti PP
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo
Durezza Shore (isolamento cavetto) 74 ±3 D
Ø cavetto incl. isolamento 1.25 mm ±5%
Colore/numero cavetti ma, ne, bl, bi, ve-gia a strisce longitudinali
Combinazione fili 5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale
Schermatura no
Materiale rivestimento PUR
Proprietà materiale (rivestimento) Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi, microbi e scintille di saldatura
Durezza (rivestimento) 58 ±3 D
Ø esterno (rivestimento) 5.0 mm ±5%
Colore rivestimento grigio
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404)
Resistenza termica flame retardant UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, welding spark resistant
Tensione nominale 300 V AC
Tensione di prova 2500 V AC
Carico di corrente a norme DIN VDE 0298-4
Range temperatura (fissa) -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
Range temperatura (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento)
raggio di curvatura (fisso) 5× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocità (c. portacavo) max. 3.3 m/s
Accelerazione (c. portacavo) min. 5 m/s²
Sollecitazioni in torsione ±360°/m
N. di cicli max. 1 Mio. (25 °C)
Velocità di torsione 35 cicli/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879388818
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA CA 7000-12441-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 7000-12441-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Certificati 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download File di progettazione: STP 7000-12441_stp_x_a.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-12231_05-06.19_ce_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

---- Connettore circolare a cablare ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Chiave dinamometrica ----
* più IVA, più costi d'invio