M12 fem. 90° con cavo + LED
PUR 4x0,34+1x0,5 arancione UL/CSA+robot+c. portacavo 5m
Codice: | 7000-12441-8520500 |
Peso: | 0.245 kg |
Paese di origine: | DE |
Produzione prioritaria
Descrizione
Femmina 90°
Pressofusione in zinco, rivestimento di sicurezza
M12, 5 poli
3× LED (PNP)
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.





Dati tecnici
Lunghezza | 5 m |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | 24 V DC ±25% |
---|---|
Tensione d'esercizio (solo UL listed) | 30 V DC |
Picco di tensione nominale | 0.8 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | LED (verde): Power / LED (giallo): (S1) / LED (bianco): segnale (S2) porte 1...4 |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Grado di protezione | IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione in zinco, rivestimento di sicurezza |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Pressacavo | M12 (SW13) |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
Cavo
Identificazione cavo | 852 |
---|---|
Tipo di cavo | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Certificazioni (cavo) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Peso cavo [G/m] | 46,2 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 60 Ω/km (20 °C, 0.34 mm); max. 39 Ω/km (20 °C, 0.5 mm) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm (0.34 mm); 0.19 mm (0.5 mm) |
Struttura (conduttore) | 42× 0.1 mm (0.34 mm²); 28× 0.15 mm (0.5 mm²); (cavetto multi-filo classe 6) |
Diametro (conduttore) | 4× 0.34 + 1× 0.5 mm² |
AWG | simile a AWG 22 (0.34 mm²); simile a AWG 20 (0.5 mm²) |
Materiale isolante cavetti | PP |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 74 ±3 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% (0.34 mm²); 1.4 mm ±5% (0.5 mm²) |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl, bi, ve-gia a strisce longitudinali |
Combinazione fili | 5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale |
Schermatura | no |
Materiale rivestimento | PUR |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi, microbi e scintille di saldatura |
Durezza (rivestimento) | 58 ±3 D |
Ø esterno (rivestimento) | 5.2 mm ±5% |
Colore rivestimento | arancione |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici (EN 60811-404) |
Resistenza termica | flame retardant UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, welding spark resistant |
Tensione nominale | 300 V AC |
Tensione di prova | 2500 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -40...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento) |
Range temperatura (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C a max. 10 000 ore di funzionamento) |
raggio di curvatura (fisso) | 5× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3.3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
Sollecitazioni in torsione | ±360°/m |
N. di cicli | max. 1 Mio. (25 °C) |
Velocità di torsione | 35 cicli/min |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879776981 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore circolare a cablare ----