Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
M12 mas. 90° schermato con cavo
Il prodotto può differire dall'immagine

M12 mas. 90° schermato con cavo

PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
Codice: 7000-13161-3480500
Peso: 0.38 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Maschio 90°
M12, 5 poli
schermato
A-code
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma 13161
Cavi
Numero del cavo 348
N°/diametro del filo 5× 0.34 mm²
Isolamento del filo PVC (ma, bi, bl, ne, ve-gia)
Colore grigio
Materiale (rivestimento) PVC
Ø esterno 5.9 mm ±5%
raggio di curvatura (fisso) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 15× Ø esterno
Range temperatura (fissa) -30...+80 °C
Range temperatura (mobile) -5...+70 °C
Schermatura si
Colore (rivestimento) grigio
Certificazioni (cavo) CE conform
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A
Picco di tensione nominale 1.5 kV
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
Materiale (morsetti) Lega di rame
Materiale (superficie di contatto) Au
Grado di inquinamento 3
Range temperatura -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo
dati commerciali
EAN 4048879200530
eClass 27279218
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13161-3480500_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 7000-13161-3480500_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 7000-13161_stp_x_a.zip
cULus
* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA
* più IVA, più costi d'invio