Ti potrebbe interessare anche
Femmina diritto
M8, 3 poli
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
M8, 3 poli
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Forma
Forma | 08041 |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Picco di tensione nominale | 1.5 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 4 A |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M8×1 mm) coppia di serraggio 0.4 Nm, autobloccante |
Pressacavo | M8 (SW9) |
Grado di protezione | IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione in zinco, nichelatura |
Materiale | PUR |
adatto per guaina (Ø interno) | 6.5 mm |
Dati generali
Norme | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
Cavi
N°/diametro del filo | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC (ma, bl, ne) |
Valori catena portacavo | 2 Mio. |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Ø esterno | 4.9 mm ±5% |
Raggio di curvatura (mobile) | 15× Ø esterno |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
Identificazione cavo | 223 |
Tipo di cavo | 2 (PUR/PVC) |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Peso cavo [G/m] | 35,97 |
Materiale (cavetto) | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Struttura (conduttore) | 42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6) |
Diametro (conduttore) | 3× 0.34 mm² |
AWG | simile a AWG 22 |
Materiale (isolante cavetti) | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 43 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl |
Combinazione fili | 3 cavetti intrecciati |
Schermatura | no |
Materiale (rivestimento) | PUR/PVC |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi |
Durezza (rivestimento) | 80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR) |
Ø esterno (rivestimento) | 4.9 mm ±5% |
Colore (rivestimento) | grigio |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Tensione nominale | UL 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 15× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Corsa (c. portacavo) | max. 5 m (horizontal) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3.3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
Colore | grigio |
dati commerciali
EAN | 4048879085601 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
paese di origine | DE |