Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
M12-RJ45 Ethernet adattatore  7000-99052-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

M12-RJ45 Ethernet adattatore

M12-fem. D-code 4poli / fem. RJ45, 90°

Codice: 7000-99052-0000000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.037 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Ethernet CAT5
Passaparete per armadio elettrico
Femmina diritto – femmina 90°
M12 – RJ45, 4 poli
D-code
schermato
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Tecnologie bus
Tecnologie bus
Tecnologie bus

Family construction form M12
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Family construction form RJ45
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 60 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 2 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex Full duplex
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio 0,8 Nm
Filettatura di fissaggio M16 x 1.5
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco Nickeled
Materiale dispositivo bloccaggio Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Adatto per montaggio con spessore parete max 5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -5 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27440109
ECLASS-11.1 27440109
ECLASS-12.0 27440109
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879114158
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: STP 7000-99052-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cavo di connessione ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Connettore rettangolare a cablare ----
* più IVA, più costi d'invio