Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

M12-Schaltschrankdurchführung 5pol. A-codiert

ArtNr.: 7000-42111-0000000
Gewicht: 0.034 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Schaltschrankdurchführung
Stecker - Buchse
M12, 5-polig
A-kodiert
geschirmt
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Familie-Bauform M12
Kodierung A
Seite 2
Familie-Bauform M12
Kodierung A
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsgewinde M16 x 1.5
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Schutzart NEMA 3, 4, 6P
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Material Gehäuse Messing
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zulassungen
UL 50E ja

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440109
ECLASS-10.1 27440109
ECLASS-11.1 27440109
ECLASS-12.0 27440109
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879143233
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-42111_stp_x_c.zip (C)

---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten