pinza di spelatura diritta 0,02-10 mm²
Codice: | 7000-98301-0000000 |
Peso: | 0.136 kg |
Paese di origine: | SE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Utensili
Pinza di spelatura
diritto
per
Materiale isolante cavetti
PVC
0.02...10 mm²
Quantità: 1 pz.
Pinza di spelatura
diritto
per
Materiale isolante cavetti
PVC
0.02...10 mm²
Quantità: 1 pz.
Dati tecnici
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 191 mm |
---|---|
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 20 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043706 |
ECLASS-11.1 | 21043706 |
ECLASS-12.0 | 21043706 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879733113 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 82032000 |