Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
morsettiera equipotenziale
Il prodotto può differire dall'immagine

morsettiera equipotenziale

grigio grigio giallo blu
Codice: 56079
Peso: 0.079 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Morsettiera equipotenziale
grigio/grigio/giallo/blu
Dati tecnici
Tensione d'esercizio max. 30 V AC/DC
Corrente totale max. 10 A
Dati generali
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Dimensioni H×L×P 70×56×32.5 mm
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
dati commerciali
EAN 4048879049450
eClass 27141106
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56079_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56079_14-09.14_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56079_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56109_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56109_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56109_ina_2_17.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio