segnalatore LED giallo
24V DC - 20 mA - M10 - IP65
Codice: | 71430 |
Peso: | 0.014 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
(giallo)
24 V DC
24 V DC
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC min | 20,4 V |
Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
Corrente assorbita max | 15 mA |
Installazione | Collegamento
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | Cromato |
---|---|
Materiale custodia | Ottone |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 16 mm |
---|---|
Larghezza | 16 mm |
Profondità | 45 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 75 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041157 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 85318070 |