Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27

MASI Installationstechnik

AS-Interface 2-fach Verteiler für Profilleitung

ArtNr.: 55749
Gewicht: 0.001 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

AS-Interface Verteiler
von Profil- auf Profilkabel

Elektrische Daten | Versorgung
Stromaufnahme max. 3000 mA
Installation | Anschluss
Anschlussinformation AS-Interface Profilleitung
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 47 mm
Breite 10 mm
Tiefe 16,5 mm

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049856
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55749_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten