Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
tecnica d'installazione MASI67
Il prodotto può differire dall'immagine

tecnica d'installazione MASI67

conversione da cavo profilato a 4xM12
Codice: 56412
Peso: 0.18 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Distributore passivo MASI67
2× cavo piatto su 4× M12 (femmina)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Connessione di sistema
Comunicazione e alimentazione modulo tramite connessione di sistema AS-Interface
Dati tecnici
Tensione bus (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Alimentazione esterna 1× potenza ausiliaria
Corrente tramite ingresso M12 max. 4 A
Corrente totale max. 8 A
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite
Range temperatura -20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni H×L×P 94×60×39 mm
dati commerciali
EAN 4048879049016
eClass 27279219
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85369010
paese di origine DE
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56412_08-12.16_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 55033_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56412_p8_2_50.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56416_ina_6_15.pdf
  • Download Manuali 56411_hdb_x_15.zip
ASI
* più IVA, più costi d'invio