Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

CUBE20 DO32

Série Cube 20, module de sorties, IP20, 32 sorties digitales, fixation

No.d'art.: 56118
Poids: 0.258 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
Sorties logiques
DO32 - (E)
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 25 mA
Courant total UA max. 12 A
alimentation du module par liaison système
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Charge de lampe 10 W
Diagnostics
Diagnostic Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) oui
Galvanic separation output/output oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0
Type de connexion 2 X1
Type de connexion 3 X2
Type de connexion 4 X3
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 10
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 DO 4
PIN 6 DO 5
PIN 7 DO 6
PIN 8 DO 7
PIN 9 UA 1
PIN 10 UA 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 10
PIN 1 DO 8
PIN 2 DO 9
PIN 3 DO 10
PIN 4 DO 11
PIN 5 DO 12
PIN 6 DO 13
PIN 7 DO 14
PIN 8 DO 15
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 10
PIN 1 DO 16
PIN 2 DO 17
PIN 3 DO 18
PIN 4 DO 19
PIN 5 DO 20
PIN 6 DO 21
PIN 7 DO 22
PIN 8 DO 23
PIN 9 UA 2
PIN 10 UA 2
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 10
PIN 1 DO 24
PIN 2 DO 25
PIN 3 DO 26
PIN 4 DO 27
PIN 5 DO 28
PIN 6 DO 29
PIN 7 DO 30
PIN 8 DO 31
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049290
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56118_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56118_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Manuel d'instruction 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56112_ina_6_11.pdf (11)
  • fichier de construction: DXF 56112_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56118_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56112_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56118_948-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56118_948-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 56118_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver de l'appareil Cube20_Beschriftung.xls (10)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi