Cube20 DI32
Série Cube 20, module d'entrées, IP20, 32 entrées digitales, fixation
No.d'art.: | 56112 |
Poids: | 0.243 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Module d’extension
DI32 - (E)
DI32 - (E)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Consommation électrique max. | 25 mA |
Courant total UA max. | 12 A |
alimentation du module | par liaison système |
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Filtre temporel d'entrée | 1 ms |
Courant admissible max. | 0,7 A |
Diagnostics
Diagnostic | Under voltage |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | oui |
Galvanic separation input/input | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 117 mm |
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 47 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X0 |
---|---|
Type de connexion 2 | X1 |
Type de connexion 3 | X2 |
Type de connexion 4 | X3 |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 10 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 1 |
PIN 3 | DI 2 |
PIN 4 | DI 3 |
PIN 5 | DI 4 |
PIN 6 | DI 5 |
PIN 7 | DI 6 |
PIN 8 | DI 7 |
PIN 9 | UI |
PIN 10 | UI |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 10 |
PIN 1 | DI 8 |
PIN 2 | DI 9 |
PIN 3 | DI 10 |
PIN 4 | DI 11 |
PIN 5 | DI 12 |
PIN 6 | DI 13 |
PIN 7 | DI 14 |
PIN 8 | DI 15 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 10 |
PIN 1 | DI 16 |
PIN 2 | DI 17 |
PIN 3 | DI 18 |
PIN 4 | DI 19 |
PIN 5 | DI 20 |
PIN 6 | DI 21 |
PIN 7 | DI 22 |
PIN 8 | DI 23 |
PIN 9 | US |
PIN 10 | US |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 10 |
PIN 1 | DI 24 |
PIN 2 | DI 25 |
PIN 3 | DI 26 |
PIN 4 | DI 27 |
PIN 5 | DI 28 |
PIN 6 | DI 29 |
PIN 7 | DI 30 |
PIN 8 | DI 31 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879049344 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bornier ----