Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

IMPACT67 DI16, Module d'E/S compact

16 entrées TOR, CANopen, IP67

No.d'art.: 55075
Produit alternatif:   
Poids: 0.42 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées logiques
DI16
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Courant total UA max. 9 A
Courant total US max. 9 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. 1
Plage d'adresses max. 99
Communication industrielle | CANopen
Adressage CANopen Contacteur rotatif
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module et canal
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 39 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 0-7
Type de connexion 2 Bus In
Type de connexion 3 Bus Out
Type de connexion 4 Power In
Type de connexion 5 Power Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI 10-17
PIN 3 0 V
PIN 4 DI 00-07
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 PE
PIN 2 n.c.
PIN 3 CAN_PE
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 PE
PIN 2 n.c.
PIN 3 CAN_PE
PIN 4 CAN_HIGH
PIN 5 CAN_LOW
Type de connexion 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Type de connexion 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879052030
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 55075_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 55075_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Listed CA 55075_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55075_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: CANopen  55075_0000004f-cia201001-301V402-20-0112-Jan10_can_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: EDS 55075_Impact67_KF1_x_11.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 55365_hdb_x_18.zip (18)
  • Document: Notice d'installation 55075_ina_6_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 55071_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55075_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55071_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55075_874-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55075_874-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 55075_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi