Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Impact67 DIO14 DIO2/IOL2 IRT M12L 4P

Module compact PROFINET

No.d'art.: 55151
Poids: 0.486 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 Power, 4 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 16 A
Courant total US max. 16 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Courant max. US de capteur par port IO-Link 1 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 1,6 A
Charge de lampe 10 W
Courant total sortie max. 9 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 2
FSU (Fast-Start-Up) oui
Temps de démarrage rapide max. 0,5 s
IRT (communication réseau) oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.3
Shared Device/Input oui
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection oui
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 32 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 32 Bytes
Type IO-Link 2× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 37 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X5
Type de connexion 2 X6, X7
Type de connexion 3 XD1
Type de connexion 4 XD2
Type de connexion 5 XF1, XF2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
Type de connexion 5
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879735773
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 55151_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55151_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 55151__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificat: PROFIenergy 55151_Z40282-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ProfiNet  55151_Z12778-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf (C)
  • Description du dispositif: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip (16)
  • Document: Données produit 55151_pd_x_13.zip (13)
  • Document: Manuel d'instruction 55170_hdb_x_14.zip (14)
  • Document: Notice d'installation 55151_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 55150_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55151_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 55150_stp_x_c.zip (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55151_19-09.19 _uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55151_19-09.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55151_10501035-1.21.00-V_tb5_x_12.zip (12)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)

---- Marqueur d'appareil ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Module E/S numérique ----
---- Module E/S analogique ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
  • Répartition M12 SlimLine Y, Connecteur T M12 SlimLine Y, 5 pôles
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    18,70 CHF
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi