Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M23 Servoleitung

Spezifikation: 6FX5002-5DS01-1AD5

No.d'art.: 7000-PS011-8610350
Poids: 0.891 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Câble d'alimentation avec des fils de frein pour SINAMICS S120 et moteurs avec connexion M23 et frein de maintien
Femelle droit – bornes préconfectionnées
M23, 6 pôles
blindé
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Fils de puissance : 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²) ; fils de frein : 5 A (1.5 mm²)

Longueur du câble 3,5 m
Couple de serrage 2 Nm
Family construction form M23
Filetage M23 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 16 mm
Ouverture de clé SW27
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation 600 V
Tension de service CA max. par contact de signalisation 250 V
Tension de service CC max. par contact d'alimentation 600 V
Tension de service CC max. par contact de signalisation 250 V
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20, IP67
Degré de pollution 3
Rated surge voltage power contacts 4 kV
Rated surge voltage signal contacts 2 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage nickel plated
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage Laiton
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement noir, blanc, (noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune)
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 861
Fonction de câble Hybride, Signal, Power
Couleur de gaine orange
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires avec Filler twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires avec Filler de Groupe de fils toronnés twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Blindage par paire (type) Tresse en cuivre, étamée
Banderolage Fiber tape, Fleece, Foil
Filler oui
wire arrangement noir, blanc, (noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 203,5 g/m
Matériel gaine PVC
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 10,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPM
Amount wires 2
Outer diameter insulation 2,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone
Amount strands (wire) 30
Diameter of single wires 0,25 mm
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Outer diameter wire insulation (Power) 2,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) ±5 %
Ingredient freeness wire insulation (Power) Sans plomb, Sans CFC, Sans silicone
Printing colour wire insulation (Power) Blanc (isolation noir)
Nombre de conducteurs (alimentation) 4
Amount strands wire (Power) 30
Diameter of single wires (Power) 0,25 mm
Wire conductor cross section (Power) 1,5 mm²
Material conductor wire (Power) Fil de cuivre, nu
Conductor type wire (Power) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) 1000 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 600 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 12,6 A
Current carrying capacity min. wire (Power) 12,6 A
Electrical resistance line constant wire 13,7 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power) 13,7 Ω/km @20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 100000 pF/km
capacité électrique constante de ligne (fil - blindage) 160000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Résistance d’isolement 5000 MΩ × km
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) 250000 pF/km
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 150000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 4 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 4 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 4 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -25 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 60 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 18 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 0,1 Mio. @ 25 °C
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 0,5 m/s @ 25 °C
Contrainte due à la torsion ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879587419
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-PS011_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi