MB Diode
No.d'art.: | 85396 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.326 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. | 40 A |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CC min. | 21 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Courant d’entrée CA | 40 A |
Courant total max., jeu de cavaliers | 40 A |
Rendement | 97 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 21 V |
Tension de sortie CC max. | 30 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 20 A |
Courant de sortie (UL) | 40 A |
Courant de surcharge | à 20 A +50% pendant 4 s |
Diagnostics
Contact d'alarme | oui |
---|---|
Alarm contact message type | Par canal |
Alarm contact potential free | oui |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les inversions de polarité | oui |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079884 |
Numéro du tarif douanier | 85411000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Disjoncteur électronique ----