MICO IP67 DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 4 VOIES 2A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2A CL2
No.d'art.: | 9000-41014-0200067 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.153 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
MICO67 4.2 CL2
4 × M12, codage A, NEC CL2, (2 A)
Entrée tension et transmission via M12, codage L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
LED diagnostic de port
Limitation à 2 A des 4 prises de tension (M12, codage A)
4 × M12, codage A, NEC CL2, (2 A)
Entrée tension et transmission via M12, codage L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
LED diagnostic de port
Limitation à 2 A des 4 prises de tension (M12, codage A)
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 45 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-11.1 | 27371802 |
---|---|
GTIN | 4048879852272 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Bouchon à vis ----