Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MIRO 6,2 TRIAC 24VDC / 250 VAC/1A  52571
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MIRO 6,2 TRIAC 24VDC / 250 VAC/1A

Module-optocoupleur, 24 V DC, triac, 0...3 V DC, 10.....53 V DC

No.d'art.: 52571
Produit alternatif:   
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Triac 1 A
53 V DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 3 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 12 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Courant d’entrée CC 8,3 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 10 ms
Retard à l'enclenchement max. 10 ms
Courant de repos OFF max. 1 mA
Additional condition switching frequency depending on wiring
Fréquence de commutation max. 2 Hz
Tension de commutation CA min. 12 V
Tension de commutation CA max. 250 V
Courant de commutation min. 10 mA
Courant de commutation max. 1 A
Chute de tension CA max. 1,5 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 2,5 kV
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 78 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 13
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 14
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026734
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 52571_p8_2_60.zip (60)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 52571_1544-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 52571_1544-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 52571_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Pince ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----
* HT, plus frais d’envoi